Publicar produtos
KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

Traduzido por Google,
Válvula de retorno de aleta simples Multitubos Fabricado em polímero Com acoplamentos de conexão*, para conexão a todos os materiais de tubulação Ø 320 Uma portinhola de fechamento automático
Especificação
  • • Dimensions • Length: 825 mm • Width: 470 mm • Height: 490 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 300 • Outside diameter (OD): 320 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 310 - 335 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 35 mm • Gross weight: 25 kg • Net weight: 25 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71300
  • Familia de productoPipe flaps off NS 200
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto