Publicar produtos
KESSEL-Floor drain Ferrofix 55550.30

KESSEL-Floor drain Ferrofix 55550.30

Traduzido por Google,
Dreno completo composto pela combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno com saída lateral Ø 110 Dreno de piso Ferrofix com flange de vedação de pressão em aço inoxidável AISI 304, para conexão a tubo SML, com sifão em aço inoxidável AISI 304. Capacidade de drenagem em l/s com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 70 mm Parte superior em aço inoxidável AISI 304 Tampa ranhurada 190 × 190 mm em aço inoxidável AISI 304, classe M 125
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: Slotted grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 420 mm • Width: 420 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 12.232 kg • Net weight: 11.243 kg • Water seal height: 70 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única55550-30
  • Familia de productoFerrofix drain - size 2
  • Grupo de produtosDrainage technology - Drains of stainless steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto