Publicar produtos
Waste bin

Waste bin

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Itens genéricos Lixeira 04988070000, aço inoxidável
Especificação
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04988070000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)1.54
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo