Publicar produtos
Set of shower curtain rails for shower, U-form

Set of shower curtain rails for shower, U-form

Traduzido por Google,
Plano Conjunto de calhas de cortina de duche 14940071000, para duche, em forma de U, 1000 x 1000 mm, aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14940071000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)426
  • Largura (mm)957
  • Profundidade (mm)988
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.57
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro