Publicar produtos
Ceiling support (Set)

Ceiling support (Set)

Traduzido por Google,
Suporte de teto plano (conjunto) 14941070600, 600 mm, aço inox
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14941070600
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.634
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro