Publicar produtos
Toilet brush set with synthetic insert black

Toilet brush set with synthetic insert black

Traduzido por Google,
Conjunto de escovas Plan 14972070100, com encaixe sintético preto, aço inox
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14972070100
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.934
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia