Publicar produtos
Sanitary waste bin wall mounted

Sanitary waste bin wall mounted

Traduzido por Google,
Lixeira sanitária Plan 14977070000, parede, aço inox
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14977070000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)258
  • Largura (mm)167
  • Profundidade (mm)242
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)1.124
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo