Publicar produtos
Bathroom stool max load 220 lb

Bathroom stool max load 220 lb

Traduzido por Google,
Banco de banheiro Plan 14982010038, carga máxima 220 lb, cromado/cinza claro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14982010038
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)469
  • Largura (mm)340
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)5.782
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro