Publicar produtos
Waste bin wall mounted

Waste bin wall mounted

Traduzido por Google,
Lixeira Plan 14988010000, montagem na parede, acabamento cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14988010000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)493
  • Largura (mm)391
  • Profundidade (mm)232
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)7.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo