Publicar produtos
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection

    Vision Series | Aspyre Collection

    Traduzido por Google,

    Padronize seu programa de reciclagem com um contêiner moderno, perfeito para qualquer ambiente interno ou externo. Durabilidade e desempenho foram fatores-chave no design de cada detalhe deste contêiner, combinando sustentabilidade e praticidade para criar uma Visão para o futuro do nosso meio ambiente.

    • MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA - O acesso pela porta frontal e os revestimentos rígidos permitem fácil manutenção.
    • FÁCIL DESCARTE E DESVIO - Aberturas frontais com uma variedade de opções restritivas para designar fluxos.
    • FUNCIONALIDADE VERSÁTIL - O design de topo plano permite a coleta eficiente de bandejas e outros materiais quando aplicável em ambientes internos.
    • COMUNICAÇÃO EFICAZ - A sinalização opcional na porta da frente e no painel traseiro fornece espaço adicional para designar fluxos e desviar resíduos, enquanto a rotulagem 3D de alto padrão destaca a diferenciação dos fluxos.
    • MADEIRA RECICLADA IMPRESSIONANTE - As unidades de madeira reciclada Vision são feitas de plásticos reciclados certificados pelo Green Circle e foram criadas para serem impenetráveis ​​contra umidade, pragas, raios UV e condições climáticas adversas.
    • DURABILIDADE SUPERIOR - Dobradiças de aço inoxidável e parafusos resistentes completam a construção de um contêiner feito para durar.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43-48 in

      Unit Width: 20.5-58.5 in

      Unit Depth: 20.5-27.5 in

      Unit Weight: 70-274 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavision-series-aspyre-collection
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States