Publicar produtos
Pivoted supporting rail WC with toilet paper holder

Pivoted supporting rail WC with toilet paper holder

Traduzido por Google,
Plan Care Calha de apoio pivotante WC 34903170751, com suporte para papel higiénico, 700 mm, anodizado prateado/branco
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34903170751
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)701
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.63
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia