Publicar produtos
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Traduzido por Google,
Plan Care Calha de apoio basculante para sanita 34903171737, c. botão a bateria, 700 mm, anodizado prateado/cinza escuro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34903171737
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia