Publicar produtos
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Traduzido por Google,
Plan Care Calha de apoio basculante para sanita 34903171838, c. botão a bateria, 850 mm, anodizado prateado/cinza claro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34903171838
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)6.419
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho