Publicar produtos
Pivoted supporting rail/right radio-controlled flush switch

Pivoted supporting rail/right radio-controlled flush switch

Traduzido por Google,
Plan Care Calha de suporte basculante/direita 34903171851, interruptor de descarga controlado por rádio, 850 mm, anodizado prateado/branco
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34903171851
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.317
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia