Publicar produtos
Removable pivoted supp. rail WC with toilet paper holder

Removable pivoted supp. rail WC with toilet paper holder

Traduzido por Google,
Plan Care Sup. pivotante removível. calha 34903173737, sanita com porta-papel higiénico, 700 mm, anodizado prateado/cinzento escuro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34903173737
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)182
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)701
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia