Publicar produtos
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Traduzido por Google,
Plan Care Barra angular 90° 34906010306, mão direita/esquerda, 465/765 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34906010306
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWC & Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)765
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro