Publicar produtos
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Traduzido por Google,
Plan Care Barra angular 135° 34907170402, lado esquerdo, 673/266 mm, anodizado prateado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34907170402
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)266
  • Largura (mm)673
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.715
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro