Publicar produtos
Rail system with shower head sliding rail

Rail system with shower head sliding rail

Traduzido por Google,
Sistema de calhas Plan Care 34914170911, com calha corrediça de chuveiro, 982/1263 mm, anodizado prateado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34914170911
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1263
  • Largura (mm)982
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.4491
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro