Publicar produtos
Tip-up seat with back rest Wall mounted

Tip-up seat with back rest Wall mounted

Traduzido por Google,
Plan Care Assento rebatível com encosto 34982010037, Fixação na parede, cromado/cinzento escuro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34982010037
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)495
  • Largura (mm)363
  • Profundidade (mm)397
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.206
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro