Publicar produtos
Grab bar

Grab bar

Traduzido por Google,
Barra de apoio AXESS 35001370400, 400 mm, preto fosco
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35001370400
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)432
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.105
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars