Publicar produtos
3-way diverter valve DN15 with square rosette

3-way diverter valve DN15 with square rosette

Traduzido por Google,
Válvula desviadora de 3 vias IXMO DN15 59548010002, com roseta quadrada, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59548010002
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.308
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores