Publicar produtos
3-way diverter & stop valve with hose connection

3-way diverter & stop valve with hose connection

Traduzido por Google,
Desviador de 3 vias IXMO e válvula de parada 59549011101, com conexão de mangueira, I x MO Comfort/Rosette redondo, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59549011101
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.686
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores