Publicar produtos
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1

    Kee Guard CB1

    Traduzido por Google,
    KeeGuard® é um sistema modular de guarda-corpos de telhado independente que não penetra na membrana do telhado. O sistema funciona em um sistema de contrapeso comprovado, pesos de PVC reciclado fornecem alta visibilidade, base segura antiderrapante que não penetra na membrana do telhado. As conexões e tubos galvanizados fornecem proteção coletiva que garante um ambiente de trabalho seguro para quem trabalha em um telhado. O sistema de proteção de borda de telhado KeeGuard® oferece flexibilidade máxima para a maioria das configurações de telhado, quase qualquer telhado plano de até 10 graus pode ser acomodado. O sistema está disponível para diferentes tipos de telhado, seja para uso onde uma parede de contenção, como um parapeito, está no lugar ou onde o telhado está completamente aberto ao redor do perímetro. O sistema de guarda-corpo KeeGuard® pode ser usado para retrofit em edifícios mais antigos, bem como para novas construções. Os sistemas KeeGuard® também estão disponíveis em uma versão leve de alumínio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCB1
    • Familia de productoProtection System
    • Grupo de produtosKeeGaurd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)1398
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCFixador
    • Uniclass 2015 CódigoEF_75_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety and protection

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte Europa