Publicar produtos
Auxiliary Power Supplies

Auxiliary Power Supplies

Traduzido por Google,

A Fonte de Alimentação Auxiliar (APS) é certificada pela UL 864, 10ª edição. Trata-se de uma unidade de 24 Vcc filtrada, regulada e supervisionada, que pode ser facilmente configurada para fornecer circuitos adicionais para dispositivos de notificação (NACs) ou alimentação auxiliar para sistemas de Notificação em Massa/Comunicação de Emergência (MNEC), bem como para aplicações de segurança da vida. A APS contém os circuitos para monitorar e carregar baterias internas ou externas. Seu gabinete de aço comporta até duas baterias de 24 amperes-hora. A APS possui quatro NACs Classe B (conversíveis para dois Classe A). Estes podem ser ativados em um ou dois grupos a partir dos circuitos de entrada dupla exclusivos da APS. A APS possui um LED indicador de alimentação CA montado na porta. A APS também comporta e pode alimentar diversos módulos diferentes. Estes podem ser amplificadores de áudio de dois canais Signature AA30 ou AA50, módulos GSA-UIO e/ou GSA-RELs. Um suporte MN-BRKT3F também pode ser instalado. Este suporte acomoda um switch de rede Ethernet MN-FNS4C2F3 ou MN-FNS8C2F3, um módulo VoIP MN-FVPN e um módulo de comunicações MN-COM1S. O APS está disponível em modelos de 6,5 ou 10 amperes. Cada circuito de saída tem capacidade para três amperes; o consumo total de corrente não pode exceder a capacidade nominal da unidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaauxiliary-power-supplies
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de produtosPower Supply, System Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoPower supply products
  • Código CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Número OmniClass23-35 31 11
  • Título OmniclassPower Supply Devices