Publicar produtos
Intelligent CO Detector

Intelligent CO Detector

Traduzido por Google,

O detector de monóxido de carbono KI-COD traz tecnologia de detecção avançada para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e amplia a capacidade de segurança. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a tecnologia avançada de detecção eletroquímica de CO proporciona benefícios de desempenho que protegem os ocupantes do monóxido de carbono, o "assassino silencioso".

Assim como todos os detectores da Série KIR, o KIR-COD é um dispositivo inteligente que coleta informações analógicas do seu sensor de CO, convertendo esses dados em sinais digitais. Para tomar uma decisão sobre o alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa as leituras do sensor ao longo do tempo. Filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de eventos de segurança da vida, eliminando virtualmente alarmes indesejados.

O KIR-COD inclui um sensor avançado de monóxido de carbono. Quando a célula eletroquímica atinge o fim de sua vida útil, após aproximadamente dez anos, o detector sinaliza uma condição de falha para o painel de controle. Consulte a documentação do painel de controle para obter informações específicas sobre o tempo de fim de vida útil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaintelligent-co-detector
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de produtosCarbon Monoxide Detection Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código ETIMEC002455
  • Nome ETIMGas detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon monoxide detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-27 11 27 17
  • Título OmniclassGas Detectors