Os suportes eletromagnéticos para portas são robustos e possuem um design atraente. A carcaça tem acabamento em pintura eletrostática a pó de poliéster, na cor alumínio, de alta durabilidade. A seção para piso ou parede abriga o eletroímã, enquanto a placa de contato é fixada à porta. A placa de contato possui uma esfera de nylon (giratória) com amortecimento de impacto, que permite o ajuste a qualquer ângulo da porta. As unidades de piso estão disponíveis para portas simples ou duplas (costas com costas). As unidades de parede estão disponíveis para instalação embutida ou de sobrepor.
Dispositivos de abertura automática de portas devem ser instalados sempre que as portas puderem ser usadas eficazmente para conter fumaça e fogo, ou onde a abertura de uma porta com fechamento automático a partir de um local remoto seja desejável por outros motivos.
O funcionamento à prova de falhas é uma característica inerente aos dispositivos de abertura e fechamento de portas Kidde. Em caso de falha de energia, as portas são liberadas automaticamente, mas podem ser abertas ou fechadas manualmente a qualquer momento. Todas as unidades são isentas de peças móveis, autossuficientes e não requerem manutenção.
Esses dispositivos de retenção de porta possuem uma força de retenção de aproximadamente 66 a 111 N (15 a 25 lbf). O dispositivo mantém a porta aberta enquanto energizado. Quando desenergizado por um relé controlado pelo sistema de alarme de incêndio ou outro interruptor, a porta é liberada para a posição fechada, impedindo a propagação de fumaça e chamas. Os dispositivos de retenção de porta eletromagnéticos devem ser usados e instalados de acordo com os Códigos e Normas de Construção locais.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |