Publicar produtos
Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Traduzido por Google,

As sirenes da série Genesis LED EGC apresentam um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar, reduzindo os custos operacionais. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.

A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos equipamentos da Série EGC. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EGC podem então ser facilmente encaixados no lugar, com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para testes de circuito do dispositivo enquanto este estiver instalado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-ceiling-egc-series-speaker-horns
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 13
  • Título OmniclassAudible Fire Notification Devices Horn