Publicar produtos
Genesis LED High Candela Series Strobes

Genesis LED High Candela Series Strobes

Traduzido por Google,

As luzes estroboscópicas Genesis LED High Candela EGCVH combinam alto desempenho com um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar. Os LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.

O Genesis LED High Candela EGCVH utiliza ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem opções de saída de luz de 135, 150, 177 ou 185 candelas selecionáveis ​​em campo.

Em comparação com estroboscópios de xenônio, os dispositivos Genesis LED High Candela EGCVH oferecem um consumo de corrente significativamente menor, o que proporciona benefícios como circuitos mais longos, mais dispositivos por circuito, fios de menor bitola e menor quantidade de fontes de alimentação para a instalação. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, eliminando a necessidade de substituir todos os dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios High Candela EGCVH podem ser combinados no mesmo circuito e usados ​​no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna o Genesis LED EGCVH ideal tanto para novas instalações quanto para reformas.

Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança, enquanto o protocolo de controle de LED Genesis mantém várias luzes estroboscópicas em circuitos NAC compatíveis sincronizadas, atendendo plenamente aos requisitos da norma NFPA 72. Elas também atendem aos requisitos NFPA e UL de 520Hz para áreas de dormir, tornando-as ideais para novas construções ou reformas.

A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos High Candela EGCVH. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos High Candela EGCVH podem então ser facilmente encaixados no lugar com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico ocultos proporcionam fácil acesso para teste do circuito do dispositivo enquanto ele está instalado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-high-candela-series-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniclassVisible Fire Notification Devices