Publicar produtos
Genesis EG4 Strobes

Genesis EG4 Strobes

Traduzido por Google,

As luzes estroboscópicas de LED da série Genesis LED EG4 apresentam um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar, reduzindo custos operacionais. Os LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.

A série Genesis LED EG4 utiliza ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem saída de luz selecionável em campo de 15, 30, 75 ou 110 cd.

Em comparação com estroboscópios de xenônio, os dispositivos da série Genesis LED EG4 requerem menos fontes de alimentação e, frequentemente, fios de menor bitola, o que reduz a necessidade de conduítes. Eles também são compatíveis com versões anteriores de estroboscópios, eliminando a necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios EG4 podem ser combinados no mesmo circuito e usados ​​no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna a série Genesis LED EG4 ideal tanto para novas instalações quanto para modernizações.

Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança da vida, enquanto o protocolo de controle de LED Genesis mantém várias luzes estroboscópicas em circuitos NAC compatíveis sincronizadas e em total conformidade com os requisitos da norma NFPA 72.

A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos da Série EG4. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EG4 podem então ser facilmente encaixados no lugar com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para teste do circuito do dispositivo enquanto ele está instalado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-wall-mount-eg4-series-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniclassVisible Fire Notification Devices