Publicar produtos
R-Series Annunciators

R-Series Annunciators

Traduzido por Google,

Os anunciadores comerciais da série R da Kidde são anunciadores remotos de alto desempenho que fornecem indicação de status e controles comuns para painéis de controle de alarme de incêndio compatíveis, incluindo o EVOLVE-ML. Esta família de anunciadores oferece indicação em LCD ou LED. Os modelos estão disponíveis com e sem controles comuns.

Existem três modelos de anunciadores da Série R, além de um expansor baseado em LED. Até dois expansores podem ser conectados a qualquer anunciador. O expansor inclui 24 pares de LEDs que ampliam as funcionalidades de qualquer um dos anunciadores. Todos os modelos de anunciadores incluem LEDs indicadores de status e uma campainha interna. Dois modelos possuem um visor LCD para texto e um possui 16 pares de LEDs para sinalização de zonas. Os modelos com LCD apresentam um grande visor de cristal líquido retroiluminado, com resolução de 4 x 20 caracteres por linha e tecnologia Supertwist. Os anunciadores e expansores da Série R são montados em uma caixa elétrica quadrada padrão de 4 polegadas, utilizando o anel de montagem incluso. Eles também podem ser montados em superfície em caixas de aço com trava. Três tipos diferentes de caixas estão disponíveis. Uma interface de chave seletora está disponível para aplicações com anunciadores da Série R. A chave seletora habilita ou desabilita controles comuns.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-series-annunciators
  • Familia de productoFire Alarm Control, Interface Systems
  • Grupo de produtosAnnunciators, Display Modules
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 78 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Annunciators
  • Número OmniClass23-29 31 11
  • Título OmniclassFire Alarm Annunicator Panels