Publicar produtos
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
    Kimia

    CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system

    Traduzido por Google,
    A Kimitech WALLMESH é utilizada na construção de reboco reforçado em estruturas de alvenaria, na construção de sistemas antidescolamento de pisos, bem como na construção de dispositivos antitombamento de painéis e divisórias. Também é utilizada para reparos localizados, como juntas de juntas. A Kimitech WALLMESH é uma malha pré-moldada em material compósito constituído por fibras de vidro AR, com primer termofixo, utilizada em combinação com argamassas das linhas Basic, Betonfix e Tectoria para reforçar estruturas de alvenaria e concreto.
    Especificação
    • Reinforced plaster on any type of wall equipped with CVT for CRM systems. The process includes the following application phases: preliminary cleaning and restoration operations, application of a first layer of roughcast to the wall facing with natural hydraulic lime mortar NHL Basic MALTA M15 by Kimia S.p.A. or a similar product with compressive strength at 28 days UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; flexural strength at 28 days >4 Mpa, installation of the flexible fiberglass mesh Kimitech WALLMESH by Kimia S.p.A. or a similar product, partially incorporating it into the fresh roughcast mortar. Drill holes, preferably with rotary tools, and insert four (4) L-shaped connectors per square meter, preformed with fiberglass and Kimitech PLUG VR resin with improved adhesion by Kimia S.p.A. or a similar product, with the following characteristics: diameter: 8 mm, resistant area: 11.5 mm2, average tensile strength: 18.9 kN, grouting the hole with Kimitech EPOXY CTR high-performance, fast-hardening epoxy resin by Kimia S.p.A. or a similar product. Wait for the first layer of mortar to set and apply the next layer with a trowel or machine. The supply and installation of all the materials described above and anything else needed for the finished work are included.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrm-kimitech-wallmesh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

    Disponibilidade da região

    Europa