Publicar produtos
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

Traduzido por Google,

A Kinediva personifica a elegância com seu design moderno e sistema exclusivo de escoamento lateral da água, que garante uma drenagem eficiente. Esta bandeja de design com tampa de ralo extraplana oferece um visual sofisticado e original.

Especificação
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKinediva
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de produtosShower trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principal1C Polyurethane
  • Material secundárioComposite
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

Disponibilidade da região

Europa