Publicar produtos
Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Traduzido por Google,

Bandeja extraplana com ralo de calha, texturizada e colorida.

Especificação
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKineline-bpc
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de produtosShower trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principal1C Polyurethane
  • Material secundárioComposite
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

Disponibilidade da região

Europa