Publicar produtos
FDEB SERIES

FDEB SERIES

Traduzido por Google,
A gama FDEB são painéis revestidos por Hpl, Linóleo, borracha de PVC fabricados por um núcleo de aglomerado de alta densidade com chapa de aço galvanizado na parte inferior, também com chapa de aço galvanizado na parte inferior e superior, correspondendo a todos os requisitos da Nova Norma Europeia EN 12825. Sistema de painéis assentes em pedestais em aço zincado que conferem ao escritório uma grande capacidade de carga e grande resistência, e com garantia de troca de painéis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFDEB_G4
  • Familia de productoAccess Floor
  • Grupo de produtosPanels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAglomerado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617