Publicar produtos
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    Traduzido por Google,

    TAMPA DE EXTRAÇÃO DE FUMAÇA

    Esta grelha de ventilação de fumaça de folha dupla com certificação CE (SHEV) foi projetada para telhados impermeabilizados e oferece desempenho aerodinâmico incomparável (Aa = 4,80). Graças ao seu sistema de controle pneumático, garante abertura rápida e segura em caso de incêndio. Em conformidade com as normas EN 12101-2:2003 e EN 1873+A1:2016, garante excelente isolamento térmico com valor Urc a partir de 2,3 W/m².K, otimizando assim o controle da fumaça e o conforto térmico do edifício.

    Especificação
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcofeu_DV
    • Familia de productoDésenfumage naturel
    • Grupo de produtosToiture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa