Publicar produtos
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    Traduzido por Google,

    DRIVE W
    Ø6
    Fixador moderno com baixa condutividade térmica pontual para fixação de lã mineral em substratos de madeira.

    Com cabeçote TX

    SUBSTRATOS
    • Madeira C22
    • Placas OSB
    • Placas de fibrocimento

    MATERIAL DE FIXAÇÃO
    • Poliamida [PA]

    PIN MATERIAL
    • Aço galvanizado

    CABEÇA MATERIAL
    • Poliamida [PA] com fibra de vidro

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • Lã mineral

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Isolamento de passagem

    INSCRIÇÃO
    • Sistemas ETICS

    Especificação

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte