Publicar produtos
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

Traduzido por Google,

K
∅6, ∅8, ∅10, ∅12
Parafusos para fixação de elementos de madeira, incluindo madeira maciça, madeira laminada colada, painéis de madeira X-Lam e LVL e painéis derivados de madeira, elementos de aço e PVC à madeira.

SUBSTRATOS
• Madeira maciça ≥C24

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO
• Galvanizado

APLICATIVO
• Construção em madeira

Especificação
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK-Hex_head_wood_screw
  • Familia de productoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Grupo de produtosWood construction screws
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte