Publicar produtos
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    Traduzido por Google,

    KD
    Anilha de aço para fixação Isolamento térmico e hidroisolamento em coberturas planas

    SUBSTRATOS
    • Concreto
    • Madeira

      MATERIAL
      • Aço carbono

      PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
      • Galvanizado (branco)

      INSCRIÇÃO
      • Para fixação de Termoisolamento
      • Para fixação de Hidroisolamento

        Especificação
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaKD-Steel-washer
        • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Grupo de produtosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TipoMaterial de construção
        • Data de publicação2022-12-13
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Concebido emPoland
        • Fabricado emPoland
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
        • Classificação IFCFixador

        Disponibilidade da região

        Ásia Europa América do Norte