Publicar produtos
KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

Traduzido por Google,

KGD/KSGD/KMGD
∅3,5, ∅4,2, ∅4,8
Parafusos para fixação de drywall em substratos de madeira em aplicações internas, fabricados em aço baixo carbono com acabamento fosfatado.

SUBSTRATOS
• Madeira
• Material à base de madeira

MATERIAL DO PARAFUSO
• aço de baixo carbono

PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO
• Fosfato

APLICATIVO
• Sistemas de drywall

Especificação
  •    Phosphated   Length range:
    ∅3,5   KGD/KSGD/KMGD   25 - 55 mm
    ∅4,2   KGD/KSGD/KMGD   70 - 90 mm
    ∅4,8   KGD/KSGD/KMGD   100 - 120 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKGD_KSGD_KMGD_BGD-Drywall_to_wood-screw
  • Familia de productoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Grupo de produtosWood construction screws
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte