Publicar produtos
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

Traduzido por Google,

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Ancoragem metálica universal de percussão utilizada como elemento de expansão combinada com pino de expansão aparafusado (parafuso, gancho aparafusado, etc.)

SUBSTRATOS
Concreto aerado autoclavado

MATERIAL DE ANCORA
• Aço galvanizado

MÉTODO DE INSTALAÇÃO
• Instalação pré-posicionada

APLICATIVO
• Ancoragem metálica universal de percussão utilizada como elemento de expansão combinada com pino de expansão aparafusado (parafuso, gancho aparafusado, etc.).

Especificação
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de produtosWedge anchors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCFixador mecânico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWedge anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniclassExpansion Anchors

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte