Publicar produtos
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

Traduzido por Google,

KRW
∅6

Âncora projetada para fixação de sistemas de teto falso em substrato de concreto.

SUBSTRATOS
Concreto fissurado ou não fissurado de peso normal , armado ou não armado de classe de resistência de C20/25 a C50/60

MATERIAL DE ANCORA
• Aço galvanizado

MÉTODO DE INSTALAÇÃO
• Instalação push-through

APLICATIVO
• Fixação de rotas de cabos em substratos sólidos.
• Fixação de tectos falsos.
• Fixação de elementos de decoração de apartamentos em substratos sólidos.
• Usado como um substituto para a fixação de acionamento por martelo de plástico em aplicações com classificação de incêndio necessária.

Especificação
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de produtosWedge anchors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCFixador mecânico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWedge anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniclassExpansion Anchors

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte