Publicar produtos
KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

Traduzido por Google,

KRP-PIKE-SK
∅8
Âncora de estrutura com cabeça escareada de acionamento PZ para montagem através de um elemento fixado em vários substratos.

SUBSTRATOS
• Concreto fissurado – fixação multiponto não estrutural
• Tijolo de barro maciço
• Tijolo sólido de silicato de cálcio
• Tijolo de barro oco ou perfurado
• Bloco oco de silicato de cálcio
• Bloco AAC

MATERIAL DA MANGA
• Poliamida (PA)

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

INSCRIÇÃO
• Instalação de persianas
• Instalação de vitrines
• Instalação de marquises dentro de edifícios
• Instalação de paredes de vidro
• Instalação de corrimãos
• Instalação de marcenaria de janelas
• Instalação de balaustradas
• Instalação de marcenaria de portas
• Instalação de estruturas metálicas leves
• Instalação de portas de garagem
• Instalação de vidros
• Elementos de fixação de instalações prediais
• Fixação de móveis
• Fixação de racks de armazenamento médio
• Fixação de elementos de design de interiores
• Fixação de pequenos racks de armazenamento
• Instalação de toldosInstalação de persianas

Especificação
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-SK   65 - 140 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Familia de productoFramework and general fasteners
  • Grupo de produtosFrame fixings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEG000049
  • Nome ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFraming fasteners
  • Número OmniClass23-13 23 11
  • Título OmniclassMechanical Fasteners

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte