Publicar produtos
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive

    KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive

    Traduzido por Google,

    KPR-FAST K
    ∅10, ∅12, ∅14
    Ancoragem de quadro com parafuso de cabeça hexagonal, arruela integrada e acionamento TX recomendado para fixação de elemento metálico.

    SUBSTRATOS (ETAG 014 ABCD)
    • Concreto fissurado – fixação multiponto não estrutural
    • Tijolo sólido de argila, tijolo sólido de silicato de cálcio
    • Tijolo de barro oco ou perfurado
    • Bloco oco de silicato de cálcio
    • Bloco AAC

    MATERIAL DA MANGA
    • Poliamida (PA)

    MATERIAL DO PARAFUSO
    • Aço carbono (KPR-FAST K)
    • Aço inoxidável A4 (KPR-FAST K-A4)

    PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO
    • Revestimento de flocos de zinco (KPR-FAST K)
    • Cerâmica SQ (KPR-FAST KD)

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Instalação push-through

    INSCRIÇÃO
    • Montagem de consoles de fachadas ventiladas leves.
    • Montagem de estruturas metálicas internas leves.
    • Montagem de montras, paredes de vidro ou envidraçados.
    • Montagem de caixilhos de portas e janelas, portões de garagem.
    • Montagem de guarda-corpos e balaustradas.
    • Componentes de fixação de sistemas de instalação em edifícios (condicionadores de ar, aquecedores de água, hidróforos, filtros de água, radiadores, etc.).
    • Fixação de estantes de armazéns médios e pequenos, móveis e elementos de design de interiores.
    • Montagem de guarda-sóis, persianas, persianas.

    Especificação
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakps-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-and-tx-drive
    • Familia de productoFramework and general fasteners
    • Grupo de produtosFrame fixings
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000049
    • Nome ETIMFasteners
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFraming fasteners
    • Número OmniClass23-13 23 11
    • Título OmniclassMechanical Fasteners

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte
    India
    Austria
    Canada
    Israel
    Belgium
    United States
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia