Publicar produtos
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor

    LE-ZNA4 - Wedge anchor

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LE-ZNA4
    M8, M10, M12, M16

    Potente ancoragem mecânica para cargas estáticas, quase-estáticas e sísmicas, concebida para fixação em betão fissurado ou não fissurado.

    SUBSTRATOS
    Concreto de peso normal fissurado ou não fissurado, armado ou não armado de classe de resistência de C20/25 a C50/60

    MATERIAL DO PARAFUSO
    Aço carbono

    PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO
    • Galvanizado

    MATERIAL DA CUNHA
    • Aço inoxidável A4

    MATERIAL DE PORCA E ARRUELA
    • Aço carbono galvanizado

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Instalação push-through

    INSCRIÇÃO
    • Instalação de subestruturas metálicas de fachada em ambientes não agressivos.
    • Instalação de máquinas e dispositivos.
    • Instalação de grades, corrimãos, balaustradas no interior dos edifícios.
    • Ancoragem de placas de base, consoles, cantilevers, caminhos de cabos em condições internas secas.
    • Fixação de construção de aço a componentes estruturais de concreto em condições internas secas no interior dos edifícios

    Especificação
    • Galvanized steel + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-ZNA4     60 - 155 mm
      M10     LE-ZNA4     85 - 155 mm
      M12     LE-ZNA4     85 - 165 mm
      M16     LE-ZNA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Stainless steel A4
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 to R120
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicale-zna4-wedge-anchor
    • Familia de productoAnchors
    • Grupo de produtosWedge anchors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWedge anchors
    • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Título OmniclassExpansion Anchors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte
    India
    Austria
    Canada
    Israel
    Belgium
    United States
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia