Publicar produtos
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    Traduzido por Google,

    LFN-10
    Ø10
    Fixador moderno com zona de expansão longa para fixação de espuma de poliestireno EPS e XPS em todos os substratos conforme ETAG 014.

    SUBSTRATOS
    • Concreto
    • Tijolo de Argila Maciça
    • Tijolo maciço de silicato de cálcio
    • tijolo oco
    • Concreto agregado leve
    • Concreto aerado autoclavado AAC

    MATERIAL DE FIXAÇÃO
    • Polietileno [PE]

    PIN MATERIAL
    • Poliamida reforçada com fibra de vidro [PA]

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • EPS de isopor
    • XPS de isopor

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Isolamento de passagem

    APLICATIVO
    • Sistemas ETICS

    Especificação

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte