Publicar produtos
LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone
LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone
LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone
LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone
LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone

    LTX-10 Hammer fastener with plastic pin and short expansion zone

    Traduzido por Google,

    LTX-10
    Ø10
    Fixador moderno com zona de expansão curta para fixação de espuma de poliestireno EPS em todos os substratos conforme ETAG 014.

    SUBSTRATOS
    Concreto
    • Tijolo de Argila Maciça
    • Tijolo maciço de silicato de cálcio
    • tijolo vazado
    • Concreto agregado leve
    • Concreto aerado autoclavado AAC

    MATERIAL DE FIXAÇÃO
    • Polietileno [PE]

    PIN MATERIAL
    • Poliamida reforçada com fibra de vidro [PA]

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • EPS de isopor

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Isolamento de passagem

    INSCRIÇÃO
    • Sistemas ETICS

    Especificação

    •      Type     Length range:
      Ø10     LTX-10     70 - 260 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLTX-10-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-short-expansion-zone
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte