Publicar produtos
SMN - Hammer drive fixing
SMN - Hammer drive fixing

    SMN - Hammer drive fixing

    Traduzido por Google,

    SMN
    ∅6, ∅8
    Âncora de expansão para ser usada com arruelas de aço KD

    SUBSTRATOS
    • Concreto

      MATERIAL DO PARAFUSO
      • Aço carbono

      PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
      • Galvanizado (branco)

      INSCRIÇÃO
      • Para fixação de Termoisolamento
      • Para fixação de Hidroisolamento

        Especificação
        •     Galvanized (white)    Length range:
          ∅6    SMN - 06050    50 mm
          ∅8    SMN - 08060    60 mm

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaSMN-Hammer-drive-fixing
        • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Grupo de produtosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TipoMaterial de construção
        • Data de publicação2022-12-13
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Concebido emPoland
        • Fabricado emPoland
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
        • Classificação IFCFixador

        Disponibilidade da região

        Ásia Europa América do Norte