Publicar produtos
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL

    THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL

    Traduzido por Google,

    ThermoDrive V2 - Ferramenta de configuração
    Ø120
    A ferramenta é dedicada para montagem imersa opcional de fixadores ThermoDrive V2 em sistemas ETICS.

    MATERIAL DA FERRAMENTA
    • Aço galvanizado

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • Isopor EPS
    • Lã

    APLICATIVO
    • Sistemas ETICS

    Especificação
    •      Type      Length range:
      Ø120      Tool ThermoDrive V2      250 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTHERMODRIVE_V2_SETTING_TOOL
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte