Publicar produtos
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    Traduzido por Google,

    WB6-D
    ∅6,3
    Fixador de cabeça hexagonal para fixação de isolamento hidráulico com arruela tipo KD em construções de concreto e madeira.

    SUBSTRATOS
    • Concreto (pré-perfuração necessária)

    MATERIAL DO PARAFUSO
    • Aço carbono

    PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
    • Cerâmica SQ

    APLICATIVO
    • Para fixação de hidroisolamento

      Especificação
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaWB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • Grupo de produtosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2022-12-12
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
      • Classificação IFCFixador

      Disponibilidade da região

      Ásia Europa América do Norte