Publicar produtos
WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

Traduzido por Google,

WDD
∅4,8
Cabeçote com acionamento TX com arruela Alu/EPDM para fixação de chapas de aço em construções de madeira.

SUBSTRATOS
• madeira

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

INSCRIÇÃO
• Para fixação de chapa metálica em substrato de madeira
• Para fixação de chapa de perfil de aço em substrato de madeira
• Para fixação de telha metálica em substrato de madeira

Especificação
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8    WDD    35 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWDD-Self-drilling-screw-for-fixing-steel-sheets-in-wooden-substrate
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de produtosSelf drilling fasteners
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCFixador

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte